??
Wybór modelu CAD
K0163.1360X28
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0163 - Koła ręczne pełne z aluminium, zbliżone do DIN 950
Lista materiałowa
K0163.1360X28
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0163.1360X28
AUSF
Wersja
Piasta z rowkiem
D1
Średnica
360 mm
D2
Średnica
28 mm / inch
D3
Średnica
63 mm
L1
Długość
35 mm
L3
Długość
73 mm
B3
Szerokość P9
8 mm
T
Głębokość
31.3 mm
GEW
Ciężar ok.
3.8000 kg
ZEICHNUNG
Rysunki
Widok rysunków
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070114
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions